Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2638920000
Numero di interfacce HW Ethernet industriale | — | Numero di interfacce HW RS-232 | — | Numero di interfacce HW RS-422 | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di interfacce HW RS-485 | — | Numero di interfacce HW TTY seriali | — | Numero di interfacce HW parallele | — |
Numero di interfacce HW wireless | — | Numero di interfacce HW altro | — | Con interfaccia ottica | — |
Protocollo di supporto per TCP/IP | — | Protocollo di supporto per INTERBUS | — | Protocollo di supporto per ASI | — |
Protocollo di supporto per KNX | — | Protocollo di supporto per Data Highway | — | Protocollo di supporto per SUCONET | — |
Protocollo di supporto per LON | — | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | — | Protocollo di supporto per SERCOS | — |
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | — | Protocollo di supporto per ASi Safety at Work | — | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | — |
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | — | Standard radio Bluetooth | — | Standard radio WLAN 802.11 | — |
Standard radio GPRS | — | Standard radio GSM | — | Standard radio UMTS | — |
Accessorio di sistema | — | Grado di protezione (IP) | — | Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | — |
Possibilità di montaggio su guida | — | Montaggio a parete/diretto | — | Possibilità di inserimento a incasso | — |
Possibilità di assemblaggio in rack | — | Idoneità per funzioni di sicurezza | — | SIL a norma IEC 61508 | — |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | — | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | — | Con separazione possibile | — |
Con alimentazione integrata | — | Con tensione di uscita | — | Con moduli collegabili, I/O digitale | — |
Con moduli collegabili, I/O analogico | — | Con moduli collegabili, moduli di comunicazione | — | Con moduli collegabili, moduli funzione e tecnologia | — |
Con moduli collegabili, moduli centrali | — | Con moduli collegabili, altri | — | Larghezza(mm) | — |
Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — | Numero di interfacce HW USB | — |
Tipo di tensione (tensione di ingresso) | — | Protocollo di supporto per PROFIBUS | — | Protocollo di supporto per CAN | — |
Protocollo di supporto per MODBUS | — | Protocollo di supporto per DeviceNet | — | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | — |
Numero di slot | — | Tipo di collegamento elettrico | — | Con accoppiatore bus per collegamento a stazioni modulari | — |
Agente operativo aggiunto (Ex ia) | — | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | — | Categoria conforme a EN 954-1 | — |
Numero di interfacce PROFINET | — | Tensione di uscita ad AC 50 Hz(V) | -|- | Tensione di uscita ad AC 60 Hz(V) | -|- |
Tensione di uscita a DC(V) | -|- | Tensione di ingresso a AC 50 Hz(V) | -|- | Tensione di ingresso a AC 60 Hz(V) | -|- |
Tensione di ingresso a DC(V) | -|- | Master di collegamento IO | — | Corrente di uscita max AC 50 Hz(A) | — |
Corrente di uscita max AC 60 Hz(A) | — | Corrente di uscita max DC(A) | — | Corrente di ingresso max AC 50 Hz(A) | — |
Corrente di ingresso max AC 60 Hz(A) | — | Corrente di ingresso max DC(A) | — | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — |
Protocollo di supporto per EtherNet/IP | — | Protocollo di supporto per PROFINET IO | — | Protocollo di supporto per PROFIsafe | — |
Protocollo di supporto per SafetyBUS p | — |
Si trova sulla pagina di Controllore, IP20, il codice articolo è il seguente: 2638920000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2638920000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali