Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2456180000 |
2456190000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
288.83 € | 1 | 4 giorni | |||
442.51 € | 1 | 4 giorni |
Loading...
Versione modulare | — | Funzione di configurazione integrata | — | Versione EMC | — |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di misurazione(°C) | -|- | Temperatura ambiente(°C) | -|- | Con uscita di commutazione | — |
Uscita analogica 0 V ... 10 V | — | Uscita analogica 0 mA ... 20 mA | — | Uscita analogica 4 mA ... 20 mA | — |
Uscita analogica 0 V ... 2 V | — | Uscita analogica 0 V ... 5 V | — | Uscita analogica 2 V ... 10 V | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali