Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2525650000 |
2525660000 |
2530920000 |
2530930000 |
2530940000 |
2530950000 |
2530960000 |
2530970000 |
2530980000 |
2530990000 |
2531000000 |
2531010000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38 € | 50 | 4 giorni | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | |||
2.38 € | 50 | 4 giorni | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | |||
2.38 € | 50 | 50 giorni | 0.5|0.5 | 0.5|0.5 | |||
2.29 € | 50 | 50 giorni | 0.75|0.75 | 0.75|0.75 | |||
2.29 € | 50 | 4 giorni | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | |||
2.29 € | 50 | 49 giorni | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | |||
2.48 € | 50 | 50 giorni | 0.5|0.5 | 0.5|0.5 | |||
2.38 € | 50 | 50 giorni | 0.75|0.75 | 0.75|0.75 | |||
2.38 € | 50 | 50 giorni | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | |||
2.09 € | 50 | 50 giorni | 0.5|0.5 | 0.5|0.5 | |||
2.00 € | 50 | 50 giorni | 0.75|0.75 | 0.75|0.75 | |||
2.00 € | 50 | 4 giorni | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 |
Loading...
Materiale contatto | Rame | Tipo di contatto | — | Temperatura ambiente(°C) | 85|-40 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a crimpare | Materiale della superficie di contatto | Oro | Lunghezza striscia(mm) | — |
Diametro contatto a innesto(mm) | — | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- |
Corrente nominale max. di un contatto(A) | — | Numero min. di cicli di inserimento | 500 | Tipo di contatto | — |
Configura
Proprietà di base
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali