Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Idoneità per funzioni di sicurezza | vero | Con editor per il linguaggio di programmazione IL (Instruction List) | falso | Con editor per il linguaggio di programmazione LD (Ladder Diagram) | vero |
---|---|---|---|---|---|
Con editor per il linguaggio di programmazione FBD (Function Block Diagram) | vero | Con editor per il linguaggio di programmazione ST (structured text) | vero | Con editor per il linguaggio di programmazione SFC (Sequential Function Chart) | falso |
Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore | falso | Idoneo per sistema operativo Windows 9x | — | Idoneo per sistema operativo Windows NT | falso |
Idoneo per sistema operativo Windows 2000 | falso | Idoneo per sistema operativo Windows XP | falso | Idoneo per sistema operativo Windows ME | falso |
Idoneo per sistema operativo Windows CE | falso | Idoneo per sistema operativo Linux | falso | Idoneo per altri sistemi operativi | vero |
Libreria oggetti | — | Funzione di diagnosi integrata | falso | Funzione di configurazione integrata | vero |
Funzione di valutazione integrata | falso | Funzione di configurazione dell'applicazione integrata | falso | Funzione di rilevamento dei dati integrata | falso |
Funzione di comunicazione integrata | falso | Integrata funzione di tecnologia | falso | Integrata funzione di messa in funzione | vero |
Funzione di simulazione integrata | vero | Funzione di movimento integrata | falso | Funzione di analisi integrata | falso |
Funzione di posizione integrata | falso | Conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | falso | Integrata funzione di manutenzione | vero |
Con editor per linguaggio di programmazione Flowchart | falso | Idoneo per sistema operativo Windows 2003 Server | falso | Idoneo per sistema operativo Windows Vista | falso |
SIL conforme a IEC 61508 | — | Idoneo per sistema operativo Windows 8 | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali