Software, FL MGUARD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2981974

Codice componente
2981974
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11,942.88 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Idoneità per funzioni di sicurezza falso Con editor per il linguaggio di programmazione IL (Instruction List) falso Con editor per il linguaggio di programmazione LD (Ladder Diagram) falso
Con editor per il linguaggio di programmazione FBD (Function Block Diagram) falso Con editor per il linguaggio di programmazione ST (structured text) falso Con editor per il linguaggio di programmazione SFC (Sequential Function Chart) falso
Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore falso Idoneo per sistema operativo Windows 9x Idoneo per sistema operativo Windows NT falso
Idoneo per sistema operativo Windows 2000 falso Idoneo per sistema operativo Windows XP falso Idoneo per sistema operativo Windows ME falso
Idoneo per sistema operativo Windows CE falso Idoneo per sistema operativo Linux falso Idoneo per altri sistemi operativi falso
Libreria oggetti Funzione di diagnosi integrata falso Funzione di configurazione integrata falso
Funzione di valutazione integrata falso Funzione di configurazione dell'applicazione integrata falso Funzione di rilevamento dei dati integrata falso
Funzione di comunicazione integrata falso Integrata funzione di tecnologia falso Integrata funzione di messa in funzione falso
Funzione di simulazione integrata falso Funzione di movimento integrata falso Funzione di analisi integrata falso
Funzione di posizione integrata falso Conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) falso Integrata funzione di manutenzione falso
Con editor per linguaggio di programmazione Flowchart falso Idoneo per sistema operativo Windows 2003 Server falso Idoneo per sistema operativo Windows Vista falso
Idoneo per sistema operativo Windows 7 Windows Server 2016|Windows Server 2012 R2|Windows Server 2008 R2 SP1|Windows 10 (solo mdm Client)|Windows 7 (solo mdm Client)|Ubuntu 16.04 LTS SIL conforme a IEC 61508 Idoneo per sistema operativo Windows 8

Si trova sulla pagina di Software, FL MGUARD, il codice articolo è il seguente: 2981974.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2981974.

Supporto tecnico