Monitor LCD a schermo piatto, BL FPM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2400515
2402980
2402981
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di alimentazione AC 60 Hz
(V)

1,982.25 €

1 7 giorni 12|24

1,651.78 €

1 7 giorni -|-

1,817.02 €

1 7 giorni -|-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità di incasso(mm) Idoneità per funzioni di sicurezza Con disco rigido falso
Con lettore CD-RW falso Diagonale schermo(poll.) Temperatura di esercizio(°C) -10|60
Tensione di alimentazione Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
Numero di interfacce HW RS-232 Numero di interfacce HW RS-422 Numero di interfacce HW RS-485
Numero di interfacce hardware TTY seriali Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele
Numero di interfacce HW altro Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso
Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso
Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus vero Numero di pixel, orizzontale
Numero di pixel, verticale Con schermo a sfioramento falso Grado di protezione (IP), lato frontale
Memoria principale max.(MB) Con lettore CD-ROM falso Con lettore DVD falso
Con lettore DVD-RW falso Con unità floppy falso Con altri supporti di memorizzazione
Configurazione individuale del cliente Numero di slot AGP liberi Numero di slot PCI liberi
Numero di slot ISA liberi Numero di slot PCMCIA liberi Numero di interfacce HW SCSI
Numero di interfacce HW PS2 Tastiera integrata Numero di pulsanti funzione
Controllo del cursore del mouse integrato Larghezza della parte anteriore(mm) Altezza della parte anteriore(mm)
Possibilità di montaggio su guida Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso
Numero di interfacce PROFINET Numero di interfacce hardware wireless Possibilità di montaggio anteriore falso
Tipo di montaggio, montaggio su forca falso Possibilità di montaggio in rack falso Tipo di montaggio, piede della tavola falso
Montaggio a parete/diretto falso Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11
Master di collegamento IO Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso
Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso
Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) -|- Tensione di alimentazione DC(V) -|- Sistema operativo preinstallato Nessuno
Tipo di display TFT Standard radio GPRS Standard radio GSM
Standard radio UMTS Numero di pulsanti con LED Numero di pulsanti di sistema
Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico