Relè di sicurezza, PSR-MS30

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2904952

Codice componente
2904952
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

156.08 €

2 75 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 6.8 Modello Dispositivo base Altezza(mm) 93.1
Profondità(mm) 102.5 Ritardo di rilascio(s) -|- Con omologazione conforme a UL vero
Con morsetti rimovibili falso Con ingresso avvio falso Con circuito di feedback vero
Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto 1 Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori 0
Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto 0
Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori 0 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Possibilità di montaggio su guida vero Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) 24|24 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) -|-
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 20.4|26.4 Con funzione di silenziamento falso Tipo di sicurezza conf. IEC 61496-1
Con approvazione per TÜV vero Con approvazione per BG BIA falso Categoria conforme a EN 954-1
Per il monitoraggio di interruttori magnetici vero Per il monitoraggio di interruttori di prossimità falso Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza vero
Per il monitoraggio di apparecchiature di protezione optoelettronica falso Per il monitoraggio degli interruttori di posizione vero Per il monitoraggio di sensori tattili falso
Per il monitoraggio delle valvole falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Livello e Categoria di arresto conf. IEC 60204 0
Tipo di tensione per attuazione DC Ingressi di valutazione A uno e a due canali SIL conforme a IEC 61508 3

Si trova sulla pagina di Relè di sicurezza, PSR-MS30, il codice articolo è il seguente: 2904952.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2904952.

Supporto tecnico