Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2702924 |
2903583 |
2963734 |
2981033 |
2981512 |
2981677 |
2981732 |
2986038 |
2986096 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Con omologazione conforme a UL | Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Con approvazione per TÜV | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Categoria di arresto conf. IEC 60204 | Tipo di tensione per attuazione | Ingressi di valutazione | SIL conforme a IEC 61508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.27 € | 1 | 7 giorni | 22.6 | falso | 0 | 42|230 | 42|230 | 42|230 | vero | Livello e | 0 | AC/DC | A uno e a due canali | 3 | |||
181.32 € | 2 | 7 giorni | 22.6 | vero | 0 | 24|24 | -|- | 24|24 | vero | Livello e | 0 | DC | A uno e a due canali | 3 | |||
232.64 € | 1 | 7 giorni | 35.2 | vero | 0 | 24|24 | -|- | 24|24 | falso | Livello e | 0 | AC/DC | A uno e a due canali | 3 | |||
207.61 € | 1 | 7 giorni | 22.6 | vero | 0 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | vero | Livello e | 0 | AC/DC | A uno e a due canali | 3 | |||
288.71 € | 1 | 7 giorni | 22.6 | falso | 0 | 24|24 | -|- | 24|24 | vero | Livello d | 1 | DC | 1 canale | 3 | |||
192.09 € | 1 | 7 giorni | 22.6 | vero | 0 | 24|24 | -|- | 24|24 | falso | Livello e | 0 | DC | 1 canale | 3 | |||
285.12 € | 1 | 7 giorni | 22.6 | falso | 0 | 24|24 | -|- | 24|24 | vero | Livello d | 1 | DC | 1 canale | 3 | |||
- | 1 | Preventivo | 22.6 | vero | 0 | 24|24 | -|- | 24|24 | vero | Livello d | 0 | DC | A uno e a due canali | 2 | |||
- | 1 | 7 giorni | 22.6 | vero | 4 | -|- | -|- | 24|24 | vero | Livello c | 0 | DC | A uno e a due canali | 1 |
Loading...
Modello | Dispositivo di espansione | Altezza(mm) | 99 | Profondità(mm) | 114.5 |
---|---|---|---|---|---|
Ritardo di rilascio(s) | -|- | Con morsetti rimovibili | vero | Con ingresso avvio | falso |
Con circuito di feedback | falso | Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto | 0 | Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, con contatto | 0 |
Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto | 0 |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori | 0 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
Possibilità di montaggio su guida | vero | Con funzione di silenziamento | falso | Tipo di sicurezza conf. IEC 61496-1 | — |
Con approvazione per BG BIA | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | — | Per il monitoraggio di interruttori magnetici | falso |
Per il monitoraggio di interruttori di prossimità | falso | Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza | falso | Per il monitoraggio di apparecchiature di protezione optoelettronica | falso |
Per il monitoraggio degli interruttori di posizione | falso | Per il monitoraggio di sensori tattili | falso | Per il monitoraggio delle valvole | falso |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Con omologazione conforme a UL
Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Con approvazione per TÜV
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
Categoria di arresto conf. IEC 60204
Tipo di tensione per attuazione
Ingressi di valutazione
SIL conforme a IEC 61508
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali