Modulo di espansione, PSR-SPP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2702925
2903584
2964005
2981046
2981525
2981680
2981745
2986041
2986106
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Con omologazione conforme a UL Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
(V)
Con approvazione per TÜV Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Categoria di arresto conf. IEC 60204 Tipo di tensione per attuazione Ingressi di valutazione SIL conforme a IEC 61508

199.27 €

1 7 giorni 22.6falso042|23042|23042|230veroLivello e0AC/DCA uno e a due canali3

181.32 €

2 7 giorni 22.6vero024|24-|-24|24veroLivello e0DCA uno e a due canali3

232.64 €

1 7 giorni 35.2vero024|24-|-24|24falsoLivello e0AC/DCA uno e a due canali3

207.61 €

1 Preventivo 22.6vero024|2424|2424|24veroLivello e0AC/DCA uno e a due canali3

288.71 €

1 7 giorni 22.6falso024|24-|-24|24veroLivello d1DC1 canale3

192.09 €

1 7 giorni 22.6vero024|24-|-24|24falsoLivello e0DC1 canale3

285.12 €

1 7 giorni 22.6falso024|24-|-24|24veroLivello d1DC1 canale3

-

1 Preventivo 22.6vero024|24-|-24|24veroLivello d0DCA uno e a due canali2

-

1 7 giorni 22.6vero4-|--|-24|24veroLivello c0DCA uno e a due canali1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Dispositivo di espansione Altezza(mm) 112 Profondità(mm) 114.5
Ritardo di rilascio(s) -|- Con morsetti rimovibili vero Con ingresso avvio falso
Con circuito di feedback falso Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, con contatto 0
Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto 0
Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori 0 Tipo di collegamento elettrico Collegamento morsetto a molla
Possibilità di montaggio su guida vero Con funzione di silenziamento falso Tipo di sicurezza conf. IEC 61496-1
Con approvazione per BG BIA falso Categoria conforme a EN 954-1 Per il monitoraggio di interruttori magnetici falso
Per il monitoraggio di interruttori di prossimità falso Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza falso Per il monitoraggio di apparecchiature di protezione optoelettronica falso
Per il monitoraggio degli interruttori di posizione falso Per il monitoraggio di sensori tattili falso Per il monitoraggio delle valvole falso

Supporto tecnico