Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1406545
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 500 | Con protezione filo | falso | Numero di poli | 46 |
Tipo di contatto | Bus | Temperatura ambiente(°C) | -40|125 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Onda di tensione nominale(kV) | 6 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a crimpare |
Materiale della superficie di contatto | Altro | Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 3 |
Diametro contatto a innesto(mm) | 2.5 | Inserto di contatto senza contatti | vero | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.5|4 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.5|4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.5|4 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- |
Con conduttore di protezione | vero | Materiale contatto | Altre leghe di rame | Materiale dell'inserto connettore | Termoplastica |
Ingresso corrente nominale(A) | 16 | Materiale dell'inserto di contatto | — | Numero min. di cicli di inserimento | — |
Numero di contatti di potenza | — | Numero di contatti di controllo | — |
Si trova sulla pagina di Inserto presa HEAVYCON, HC-BB46, il codice articolo è il seguente: 1406545.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1406545.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali