Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 250 | Con protezione filo | falso | Tipo di contatto | — |
Temperatura ambiente(°C) | -20|80 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | — | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 3 | Diametro contatto a innesto(mm) | — |
Inserto di contatto senza contatti | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|1.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|1.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|1.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Con conduttore di protezione | falso |
Materiale contatto | Altre leghe di rame | Materiale dell'inserto connettore | Termoplastica | Ingresso corrente nominale(A) | 8 |
Materiale dell'inserto di contatto | — | Numero min. di cicli di inserimento | — | Numero di contatti di potenza | — |
Numero di contatti di controllo | — |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali