Modulo buffer, PC-PWR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2402941

Codice componente
2402941
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

128.38 €

2 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Idoneità per funzioni di sicurezza Tipo di tensione (tensione di ingresso) Uscita potenza(W)
Ridondanza falso Tensione di uscita ad AC 50 Hz(V) -|- Tensione di uscita ad AC 60 Hz(V) -|-
Tensione di uscita a DC(V) -|- Tensione di ingresso a AC 50 Hz(V) -|- Tensione di ingresso a AC 60 Hz(V) -|-
Tensione di ingresso a DC(V) -|- Corrente di uscita max AC 50 Hz(A) Corrente di uscita max AC 60 Hz(A)
Corrente di uscita max DC(A) Corrente di ingresso max AC 50 Hz(A) Corrente di ingresso max AC 60 Hz(A)
Corrente di ingresso max DC(A) Con tensione di uscita

Si trova sulla pagina di Modulo buffer, PC-PWR, il codice articolo è il seguente: 2402941.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2402941.

Supporto tecnico