Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1143432 |
1146197 |
3047647 |
3047660 |
3047688 |
3047691 |
3047701 |
3047714 |
3060542 |
3060571 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Tensione nominale (V) | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Numero di posizioni morsetti per livello | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.81 € | 100 | 40 giorni | Marrone | 1000 | 55.5 | 12.2 | 54.4 | 2 | 1.5|25 | 1|16 | 1.5|25 | 1|6 | 76 | vero | |||
1.81 € | 150 | 74 giorni | Marrone | 1000 | 47.7 | 8.2 | 46.9 | 2 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | 41 | — | |||
1.71 € | 150 | 74 giorni | Altro | 1000 | 47.7 | 8.2 | 47.5 | 2 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | 41 | vero | |||
2.14 € | 100 | 74 giorni | Altro | 1000 | 47.7 | 10.2 | 46.9 | 2 | 0.5|16 | 0.5|10 | 0.5|16 | 0.5|4 | 57 | vero | |||
1.32 € | 150 | 71 giorni | Rosso | 800 | 57.8 | 6.2 | 47.5 | 2 | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | 41 | vero | |||
1.32 € | 150 | 71 giorni | Nero | 800 | 57.8 | 6.2 | 47.5 | 2 | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | 41 | vero | |||
1.40 € | 150 | 71 giorni | Bianco | 800 | 57.8 | 6.2 | 47.5 | 2 | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | 41 | vero | |||
1.40 € | 150 | 58 giorni | Marrone | 800 | 57.8 | 6.2 | 47.5 | 2 | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | 41 | vero | |||
1.72 € | 150 | 93 giorni | Blu | 1000 | 49.1 | 8.2 | 47.5 | 2 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | 41 | falso | |||
3.29 € | 100 | Preventivo | Blu | 1000 | 86.5 | 8.2 | 60 | 4 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|10 | 0.2|2.5 | 41 | falso |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento a vite |
Numero di livelli | 1 | Piani collegati internamente | falso | Corpo, materiale isolante | Altro |
Posizione collegamento | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tensione nominale(V)
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali