Morsettiera passante, MINI MCR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2811420

Codice componente
2811420
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.50 €

3 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Verde Tensione nominale(V)
Lunghezza(mm) Temperatura di esercizio(°C) -20|65 Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Larghezza/dimensioni rete(mm) 6.2 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 93.1 Piastra di chiusura necessaria falso
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Numero di livelli 1
Numero di posizioni morsetti per livello Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Corpo, materiale isolante Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni vero

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante, MINI MCR, il codice articolo è il seguente: 2811420.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2811420.

Supporto tecnico