Spina, UP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3208720
3208721
3208722
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)

40.93 €

10 37 giorni 45.474.4

21.55 €

10 37 giorni 56.486.7

65.67 €

10 7 giorni 45.480.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Grigio Tensione nominale(V) 320
Temperatura di esercizio(°C) -50|100 Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 34.3
Piastra di chiusura necessaria falso Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite
Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 1 Piani collegati internamente falso
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|6 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|6
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|1.5 Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento
Ingresso corrente nominale(A) 15 Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni falso

Supporto tecnico