Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3044078
Codice componente
|
---|
3044078 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Tensione nominale (V) | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Numero di posizioni morsetti per livello | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 € | 200 | 46 giorni | Altro | 1000 | 47.7 | 5.2 | 47.5 | 2 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|1.5 | 24 | vero |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento a vite |
Numero di livelli | 1 | Piani collegati internamente | falso | Corpo, materiale isolante | Altro |
Posizione collegamento | — |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UT, il codice articolo è il seguente: 3044078.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3044078.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
Tensione nominale(V)
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3044077 |
3044198 |
3044211 |
3044365 |
3044366 |
3044367 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Tensione nominale (V) | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Numero di posizioni morsetti per livello | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 € | 200 | 46 giorni | Marrone | 1000 | 47.7 | 5.2 | 47.5 | 2 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|1.5 | 24 | vero | |||
2.72 € | 100 | 40 giorni | Giallo | 1000 | 55.5 | 12.2 | 54.4 | 2 | 1.5|25 | 1|16 | 1.5|25 | 1|6 | 76 | vero | |||
2.72 € | 100 | 7 giorni | Verde | 1000 | 55.5 | 12.2 | 54.4 | 2 | 1.5|25 | 1|16 | 1.5|25 | 1|6 | 76 | vero | |||
2.11 € | 100 | 71 giorni | Rosso | 500 | 57.8 | 6.2 | 47.5 | 3 | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | 32 | vero | |||
2.30 € | 100 | 15 giorni | Giallo | 500 | 57.8 | 6.2 | 47.5 | 3 | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | 32 | vero | |||
2.30 € | 100 | 15 giorni | Verde | 500 | 57.8 | 6.2 | 47.5 | 3 | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | 32 | vero |