Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3031200 |
3031309 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Piastra di chiusura necessaria | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 150 | Preventivo | Verde | 72 | 4.2 | vero | 0.08|1.5 | 0.14|1.5 | 0.08|1.5 | 0.08|1.5 | 17.5 | vero | |||
2.84 € | 100 | Preventivo | Grigio | 81 | 7.4 | falso | 0.08|4 | 0.14|2.5 | 0.08|2.5 | 0.08|2.5 | 24 | falso |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Tensione nominale(V) | 500 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 36.5 | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento morsetto a molla |
Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento morsetto a molla | Numero di livelli | 1 | Numero di posizioni morsetti per livello | 4 |
Piani collegati internamente | falso | Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Piastra di chiusura necessaria
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni
Tipo
Attributi opzionali