Morsettiera modulare passante, PTV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1079006

Codice componente
1079006
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.37 €

150 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Blu Tensione nominale(V) 800
Lunghezza(mm) 69.2 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 5.2 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 45.7 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Numero di livelli 1
Numero di posizioni morsetti per livello 4 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|4
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 24
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare passante, PTV, il codice articolo è il seguente: 1079006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1079006.

Supporto tecnico