Morsettiera passante pannello, PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3044920
3044921
3044922
3044923
3044924
3044925
3044926
3044927
3044928
3044929
3044930
3044931
3044932
3044933
3044934
3044935
3044936
3044937
3044938
3044939
3044940
3044941
3044942
3044943
3044944
3044945
3044946
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza/dimensioni rete
(mm)

-

10 Preventivo 82.3

-

10 Preventivo 87.4

-

10 Preventivo 92.6

-

10 Preventivo 97.7

-

10 Preventivo 102.9

-

10 Preventivo 108

-

10 Preventivo 113.2

-

10 Preventivo 118.3

-

10 Preventivo 123.5

-

10 Preventivo 128.6

-

10 Preventivo 133.8

-

10 Preventivo 138.9

-

5 Preventivo 144.1

-

5 Preventivo 149.2

-

5 Preventivo 154.4

-

5 Preventivo 159.5

-

5 Preventivo 164.7

-

5 Preventivo 169.8

-

10 Preventivo 175

-

5 Preventivo 180.1

-

10 Preventivo 185.3

-

5 Preventivo 190.4

-

5 Preventivo 195.6

-

5 Preventivo 200.7

-

5 Preventivo 205.9

-

5 Preventivo 211

-

5 Preventivo 216.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Grigio Tensione nominale(V) 500
Lunghezza(mm) 51.3 Temperatura di esercizio(°C) -50|85 Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 26.6 Piastra di chiusura necessaria falso Tipo di collegamento elettrico 1 Altro
Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 2
Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|4 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Corpo, materiale isolante Altro
Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 24 Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

Supporto tecnico