Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3050141 |
3050345 |
3206513 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Numero di posizioni morsetti per livello | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 200 | Preventivo | 54.4 | 5.2 | 2 | 0.25|1.5 | 0.25|1.5 | 0.25|1.5 | 17.5 | |||
- | 150 | Preventivo | 79.6 | 6.2 | 3 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 24 | |||
- | 150 | Preventivo | 59.7 | 6.2 | 2 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 24 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Blu | Tensione nominale(V) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 39.3 |
Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a innesto | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento morsetto a molla |
Numero di livelli | 1 | Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- |
Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | vero |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Attributi opzionali