Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3260118
Codice componente
|
---|
3260118 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Tensione nominale (V) | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.65 € | 2 | 81 giorni | Altro | 1000 | 105.5 | 125 | 99.8 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 232 | falso |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Piastra di chiusura necessaria | falso | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento morsetto a innesto | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento morsetto a innesto |
Numero di livelli | 1 | Numero di posizioni morsetti per livello | 2 | Piani collegati internamente | falso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Si trova sulla pagina di Morsettiera per corrente elevata, PTPOWER, il codice articolo è il seguente: 3260118.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3260118.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
Tensione nominale(V)
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1054725 |
1054726 |
1054729 |
3260121 |
3260124 |
3260127 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Tensione nominale (V) | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.68 € | 6 | 7 giorni | Grigio | 1500 | 116.4 | 31 | 116.5 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falso | |||
32.68 € | 6 | 21 giorni | Blu | 1500 | 116.4 | 31 | 116.5 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falso | |||
137.25 € | 2 | 7 giorni | Altro | 1500 | 116.4 | 124 | 108.7 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falso | |||
78.99 € | 3 | 81 giorni | Grigio | 1000 | 139.1 | 75 | 99.8 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 232 | falso | |||
- | 4 | Preventivo | Altro | 1000 | 139.1 | 100 | 99.8 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 232 | falso | |||
105.32 € | 2 | 81 giorni | Altro | 1000 | 139.1 | 100 | 99.8 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 25|95 | 232 | falso |