Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1054734 |
1054736 |
1054737 |
1054738 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Tensione nominale (V) | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.68 € | 6 | 21 giorni | Altro | 1500 | 150 | 31 | 108.3 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falso | |||
137.25 € | 2 | 21 giorni | Altro | 1500 | 150 | 31 | 108.3 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falso | |||
137.25 € | 2 | 21 giorni | Altro | 1500 | 150 | 31 | 108.3 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falso | |||
171.55 € | 2 | 7 giorni | Altro | 1500 | 150 | 31 | 108.3 | 95|185 | 95|150 | 95|185 | 95|185 | 309 | falso |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Piastra di chiusura necessaria | falso | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento morsetto a innesto | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento morsetto a innesto |
Numero di livelli | 1 | Numero di posizioni morsetti per livello | 2 | Piani collegati internamente | falso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
Tensione nominale(V)
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali