Morsettiera a più livelli, UT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3214363

Codice componente
3214363
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.76 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Grigio Tensione nominale(V) 500
Lunghezza(mm) 92.7 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 6.2 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 60.1 Piastra di chiusura necessaria falso
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Numero di livelli 3
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|6
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|6 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|1.5
Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 32
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni vero

Si trova sulla pagina di Morsettiera a più livelli, UT, il codice articolo è il seguente: 3214363.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3214363.

Supporto tecnico