Spina, BP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3208734

Codice componente
3208734
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

125.97 €

10 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Grigio Tensione nominale(V) 320
Lunghezza(mm) 56.6 Temperatura di esercizio(°C) -50|100 Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 86.5 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 40 Piastra di chiusura necessaria falso
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a bullone Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a bullone Numero di livelli 1
Numero di posizioni morsetti per livello 1 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.5|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.5|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.5|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.5|2.5
Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 15
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni falso

Si trova sulla pagina di Spina, BP, il codice articolo è il seguente: 3208734.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3208734.

Supporto tecnico