Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3044637 |
3044638 |
3044639 |
3072637 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Tensione nominale (V) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 € | 100 | 86 giorni | Nero | 500 | 5.2 | 64.4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 24 | |||
3.39 € | 100 | 86 giorni | Bianco | 500 | 5.2 | 64.4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 24 | |||
3.39 € | 100 | Preventivo | Arancione | 500 | 5.2 | 64.4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 24 | |||
3.28 € | 100 | 86 giorni | Nero | 800 | 6.2 | 65 | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 30 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Lunghezza(mm) | 69.9 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite |
Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento a vite | Numero di livelli | 2 | Numero di posizioni morsetti per livello | 2 |
Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.14|1.5 | Corpo, materiale isolante | Altro |
Posizione collegamento | — | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | vero |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tensione nominale(V)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali