Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3270109 |
3270110 |
3270111 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Lunghezza (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09 € | 200 | Preventivo | Blu | 56 | 35.3 | |||
1.36 € | 150 | Preventivo | Grigio | 67.8 | 36.5 | |||
1.36 € | 150 | Preventivo | Blu | 67.8 | 36.5 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Tensione nominale(V) | 400 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Larghezza/dimensioni rete(mm) | 5.2 | Piastra di chiusura necessaria | vero |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro | Tipo di collegamento elettrico 2 | Altro | Numero di livelli | 1 |
Numero di posizioni morsetti per livello | 2 | Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|4 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|2.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.14|2.5 |
Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 24 |
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | falso |
Configura
Proprietà di base
Colore
Lunghezza(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Tipo
Attributi opzionali