Blocco di terminazione, UHV 150

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2130693

Codice componente
2130693
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.53 €

25 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Colore Tensione nominale(V)
Lunghezza(mm) Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Larghezza/dimensioni rete(mm) Altezza di montaggio minima possibile(mm) Piastra di chiusura necessaria falso
Tipo di collegamento elettrico 1 Tipo di collegamento elettrico 2 Numero di livelli
Numero di posizioni morsetti per livello Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Corpo, materiale isolante Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni falso

Si trova sulla pagina di Blocco di terminazione, UHV 150, il codice articolo è il seguente: 2130693.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2130693.

Supporto tecnico