Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3270350 |
3270351 |
3270352 |
3270353 |
3270354 |
3270355 |
3270356 |
3270357 |
3270358 |
3270359 |
3270360 |
3270361 |
3270362 |
3270363 |
3270364 |
3270365 |
3270366 |
3270367 |
3270368 |
3270369 |
3270390 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Numero di posizioni morsetti per livello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18 | 22 giorni | 102 | 44 | 6 | |||
- | 18 | 22 giorni | 111 | 44 | 6 | |||
- | 18 | 22 giorni | 102 | 44 | 6 | |||
- | 18 | 22 giorni | 111 | 44 | 6 | |||
- | 18 | 22 giorni | 73.2 | 44 | 4 | |||
- | 18 | 22 giorni | 73.2 | 44 | 4 | |||
- | 24 | 22 giorni | 111 | 34.4 | 4 | |||
- | 24 | 22 giorni | 111 | 34.4 | 4 | |||
- | 10 | 22 giorni | 102 | 66 | 6 | |||
- | 10 | 22 giorni | 111 | 66 | 6 | |||
- | 10 | 22 giorni | 102 | 66 | 6 | |||
- | 10 | 22 giorni | 111 | 66 | 6 | |||
- | 10 | 22 giorni | 73.2 | 66 | 4 | |||
- | 10 | 22 giorni | 73.2 | 66 | 4 | |||
- | 6 | 22 giorni | 102 | 110 | 6 | |||
- | 6 | 22 giorni | 111 | 110 | 6 | |||
- | 6 | 22 giorni | 102 | 110 | 6 | |||
- | 6 | 22 giorni | 111 | 110 | 6 | |||
- | 6 | 22 giorni | 73.2 | 110 | 4 | |||
- | 6 | 22 giorni | 73.2 | 110 | 4 | |||
24.64 € | 8 | Preventivo | 131 | 22 | 4 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Grigio | Tensione nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 30 |
Piastra di chiusura necessaria | falso | Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro | Tipo di collegamento elettrico 2 | Altro |
Numero di livelli | 1 | Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|1.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|1.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.14|1.5 |
Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 17.5 |
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | falso |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali