Morsettiera passante, USSTD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3070331

Codice componente
3070331
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.69 €

50 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Grigio Tensione nominale(V) 1000
Lunghezza(mm) 105.2 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 8.2 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 53 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Numero di livelli 1
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|10
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|6 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|6 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|2.5
Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 41
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni falso

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante, USSTD, il codice articolo è il seguente: 3070331.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3070331.

Supporto tecnico