Morsettiera passante, QTC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3205080
3206351
3206447
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Tipo di collegamento elettrico 2 Numero di posizioni morsetti per livello Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

2.38 €

100 7 giorni 945.239.3Collegamento a innesto40.25|1.50.25|1.50.25|1.517.5vero

-

150 Preventivo 71.65.239.3Collegamento morsetto a molla30.25|1.50.25|1.50.25|1.517.5vero

2.85 €

100 96 giorni 102.46.237.8Collegamento a innesto40.5|2.50.5|2.50.5|2.524falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Blu Tensione nominale(V) 800
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a innesto Numero di livelli 1 Piani collegati internamente falso
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento

Supporto tecnico