Morsettiera passante, OTTA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0713122

Codice componente
0713122
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.78 €

50 88 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Grigio Tensione nominale(V) 800
Lunghezza(mm) 60 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 18 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 64.5 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a bullone Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a bullone Numero di livelli 1
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 1.5|25
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 1.5|25 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 1.5|25 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 1.5|25
Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 101
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni falso

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante, OTTA, il codice articolo è il seguente: 0713122.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0713122.

Supporto tecnico