Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3270130 |
3270131 |
3270148 |
3270149 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Numero di livelli | Numero di posizioni morsetti per livello | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.63 € | 30 | 7 giorni | 64 | 55.5 | 4 | 8 | 0.14|1.5 | falso | |||
8.63 € | 30 | Preventivo | 64 | 55.5 | 4 | 8 | 0.14|320 | 5 | |||
17.25 € | 20 | Preventivo | 100 | 87.5 | 8 | 16 | 0.14|1.5 | falso | |||
17.25 € | 20 | Preventivo | 100 | 87.5 | 8 | 16 | 0.14|1.5 | falso |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Grigio | Tensione nominale(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Larghezza/dimensioni rete(mm) | 8.3 |
Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro | Tipo di collegamento elettrico 2 | Altro |
Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|1.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|1.5 | Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Ingresso corrente nominale(A) | 17.5 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Numero di livelli
Numero di posizioni morsetti per livello
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali