Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1081458
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Bianco | Tensione nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 63.2 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Larghezza/dimensioni rete(mm) | 3.5 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 30.5 | Piastra di chiusura necessaria | vero |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro | Tipo di collegamento elettrico 2 | Altro | Numero di livelli | 1 |
Numero di posizioni morsetti per livello | 4 | Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|1.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|1 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|1.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- |
Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 17.5 |
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | — |
Si trova sulla pagina di Morsetto per il collegamento della schermatura, PT, il codice articolo è il seguente: 1081458.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1081458.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali