Morsettiera universale a quattro conduttori UT 4-QUATTRO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3048849
3074460
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tensione nominale
(V)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)

2.41 €

100 Preventivo Grigio100050

2.41 €

100 71 giorni Rosso50047.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Lunghezza(mm) 65.4 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 6.2 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Numero di livelli 1
Numero di posizioni morsetti per livello 4 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|6
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|6 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|1.5
Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento Laterali Ingresso corrente nominale(A) 32
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni vero

Supporto tecnico