Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3073102 |
3073115 |
3073131 |
3244232 |
3244263 |
3244326 |
3244368 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Lunghezza (mm) | Posizione collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69 € | 150 | Preventivo | Arancione | 32 | — | |||
1.69 € | 150 | Preventivo | Giallo | 32 | — | |||
1.71 € | 150 | Preventivo | Giallo | 42.7 | — | |||
1.61 € | 150 | 7 giorni | Grigio | 32 | Laterali | |||
1.60 € | 150 | Preventivo | Altro | 32 | — | |||
1.71 € | 150 | Preventivo | Arancione | 42.7 | — | |||
1.69 € | 150 | Preventivo | Arancione | 32 | — |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Tensione nominale(V) | 800 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Larghezza/dimensioni rete(mm) | 10.4 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 22 |
Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento morsetto a molla | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento morsetto a molla |
Numero di livelli | 1 | Numero di posizioni morsetti per livello | 2 | Piani collegati internamente | falso |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.08|4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.08|2.5 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.08|2.5 | Corpo, materiale isolante | Altro | Ingresso corrente nominale(A) | 24 |
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | vero |
Configura
Proprietà di base
Colore
Lunghezza(mm)
Posizione collegamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali