Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3058156 |
3059171 |
3059210 |
3059223 |
3059236 |
3059249 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 150 | Preventivo | 13 | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.1|10 | 0.1|10 | 57 | |||
- | 41 | Preventivo | 53.8 | 0.5|6 | 0.5|6 | 0.1|6 | 0.1|6 | 32 | |||
- | 37 | Preventivo | 69.7 | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.1|10 | 0.1|10 | 57 | |||
- | 25 | Preventivo | 95.7 | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.1|10 | 0.1|10 | 57 | |||
- | 19 | Preventivo | 121.7 | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.1|10 | 0.1|10 | 57 | |||
- | 13 | Preventivo | 173.7 | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.1|10 | 0.1|10 | 57 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Grigio | Tensione nominale(V) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 53.3 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 37 | Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a bullone |
Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento a bullone | Numero di livelli | 1 | Numero di posizioni morsetti per livello | 2 |
Piani collegati internamente | falso | Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | falso |
Configura
Proprietà di base
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Attributi opzionali