Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3270207 |
3270208 |
3270209 |
3270210 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Numero di livelli | Numero di posizioni morsetti per livello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20 | 7 giorni | 64 | 55.5 | 4 | 8 | |||
- | 20 | 7 giorni | 64 | 55.5 | 4 | 4 | |||
- | 10 | Preventivo | 100 | 87.5 | 8 | 16 | |||
- | 10 | 7 giorni | 100 | 87.5 | 8 | 4 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Grigio | Tensione nominale(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Larghezza/dimensioni rete(mm) | 8.3 |
Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro | Tipo di collegamento elettrico 2 | Altro |
Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|1.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|1.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.14|1.5 | Corpo, materiale isolante | Altro |
Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 17.5 | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | falso |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Numero di livelli
Numero di posizioni morsetti per livello
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali