Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1013464 |
1013467 |
3035496 |
3035506 |
3037181 |
3037261 |
3037287 |
3037368 |
3037397 |
3042094 |
3061237 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Tensione nominale (V) | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Numero di posizioni morsetti per livello | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.34 € | 100 | Preventivo | Rosso | 800 | 87 | 6.2 | 4 | 0.08|6 | 0.14|4 | 0.08|4 | 0.08|4 | 32 | vero | |||
2.34 € | 100 | Preventivo | Nero | 800 | 87 | 6.2 | 4 | 0.08|6 | 0.14|4 | 0.08|4 | 0.08|4 | 32 | vero | |||
- | 250 | Preventivo | Altro | 500 | 48.5 | 4.2 | 2 | 0.08|1.5 | 0.14|1.5 | 0.08|1.5 | 0.08|1.5 | 17.5 | vero | |||
1.20 € | 200 | 77 giorni | Altro | 800 | 48.5 | 5.2 | 2 | 0.08|4 | 0.14|2.5 | 0.08|2.5 | 0.08|2.5 | 24 | vero | |||
1.53 € | 150 | 78 giorni | Marrone | 800 | 56 | 6.2 | 2 | 0.08|6 | 0.14|4 | 0.08|4 | 0.08|4 | 32 | vero | |||
1.42 € | 150 | Preventivo | Giallo | 500 | 60.5 | 4.2 | 3 | 0.08|1.5 | 0.14|1.5 | 0.08|1.5 | 0.08|1.5 | 17.5 | vero | |||
1.42 € | 150 | Preventivo | Verde | 500 | 60.5 | 4.2 | 3 | 0.08|1.5 | 0.14|1.5 | 0.08|1.5 | 0.08|1.5 | 17.5 | vero | |||
1.98 € | 100 | 33 giorni | Giallo | 800 | 71.5 | 6.2 | 3 | 0.08|6 | 0.14|4 | 0.08|4 | 0.08|4 | 32 | vero | |||
1.98 € | 100 | 33 giorni | Bianco | 800 | 71.5 | 6.2 | 3 | 0.08|6 | 0.14|4 | 0.08|4 | 0.08|4 | 32 | vero | |||
1.11 € | 200 | 78 giorni | Blu | 500 | 49.1 | 5.2 | 2 | 0.08|4 | 0.14|2.5 | 0.08|2.5 | 0.08|2.5 | 24 | falso | |||
1.43 € | 150 | Preventivo | Rosso | 500 | 60.5 | 5.2 | 3 | 0.08|4 | 0.14|2.5 | 0.08|2.5 | 0.08|2.5 | 24 | falso |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 36.5 | Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento morsetto a molla |
Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento morsetto a molla | Numero di livelli | 1 | Piani collegati internamente | falso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tensione nominale(V)
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali