Morsettiera rimovibile, AGK PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1083235
1083236
1083237
1083238
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza
(mm)

10.20 €

20 43 giorni Blu72.6

10.20 €

20 7 giorni Verde/giallo72.6

6.63 €

30 43 giorni Blu57.4

6.63 €

30 43 giorni Verde/giallo57.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Tensione nominale(V) 1000 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 31 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 32.3
Piastra di chiusura necessaria falso Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a bullone
Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 1 Piani collegati internamente falso
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.5|10 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.5|6 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.5|6
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento
Ingresso corrente nominale(A) 41 Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

Supporto tecnico