Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3209516 |
3209520 |
3209540 |
3211855 |
3211856 |
3211860 |
3211864 |
3211865 |
3211866 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Tensione nominale (V) | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Numero di posizioni morsetti per livello | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 200 | 75 giorni | Blu | 800 | 65.3 | 5.2 | 3 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 24 | |||
1.13 € | 200 | Preventivo | Blu | 800 | 53.5 | 5.2 | 2 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 24 | |||
- | 50 | Preventivo | Grigio | 400 | 71 | 6.2 | 2 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|4 | 20 | |||
- | 200 | Preventivo | Grigio | 800 | 58.8 | 6.2 | 2 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|4 | 32 | |||
1.40 € | 150 | Preventivo | Blu | 800 | 58.8 | 6.2 | 2 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|4 | 32 | |||
1.53 € | 150 | 75 giorni | Blu | 800 | 69.3 | 6.2 | 3 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|4 | 32 | |||
1.40 € | 150 | Preventivo | Rosso | 800 | 58.8 | 6.2 | 2 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|4 | 32 | |||
1.48 € | 150 | Preventivo | Bianco | 800 | 58.8 | 6.2 | 2 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|4 | 32 | |||
1.40 € | 150 | Preventivo | Nero | 800 | 58.8 | 6.2 | 2 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|4 | 32 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 42.8 | Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro |
Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento a vite | Numero di livelli | 1 | Piani collegati internamente | falso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | falso |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tensione nominale(V)
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali