Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1052140000 |
1052150000 |
1380770000 |
1548120000 |
1784480000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Colore | Tensione nominale (V) | Numero di poli | Temperatura di esercizio (°C) | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Larghezza/Dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Piastra di chiusura necessaria | Tipo di collegamento elettrico 1 | Trasparente | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Corpo, materiale isolante | Posizione collegamento | Ingresso corrente nominale (A) | Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 5 | Preventivo | — | — | — | — | -|- | — | — | — | — | — | — | -|- | -|- | 0.5|10 | 1.5|10 | — | — | — | — | ||
- | - | 5 | Preventivo | — | — | — | — | -|- | — | — | — | — | — | — | -|- | -|- | 0.5|10 | 1.5|10 | — | — | — | — | ||
4.38 € | 50 | 4 giorni | 16.1 | Giallo | 400 | 4 | -60|130 | 5V | 35.75 | 15 | falso | Collegamento a vite | falso | 0.5|4 | 0.5|1.5 | 0.5|2.5 | 1.5|2.5 | Duroplast | Laterali | 24 | falso | |||
9.32 € | 25 | 4 giorni | — | — | — | — | -|- | — | — | — | — | — | — | -|- | -|- | -|- | -|- | — | — | — | — | |||
3.34 € | 50 | 4 giorni | — | — | — | — | -|- | — | — | — | — | — | — | -|- | -|- | -|- | -|- | — | — | — | — |
Loading...
Metodo di montaggio | — | Numero di posizioni morsetti per polo | — | Tipo di collegamento elettrico 2 | — |
---|---|---|---|---|---|
Distanza del foro di perforazione centralmente(mm) | — |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Colore
Tensione nominale(V)
Numero di poli
Temperatura di esercizio(°C)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Larghezza/Dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Piastra di chiusura necessaria
Tipo di collegamento elettrico 1
Trasparente
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Corpo, materiale isolante
Posizione collegamento
Ingresso corrente nominale(A)
Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali