Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0107160000 |
0107260000 |
0190060000 |
1284060000 |
1284160000 |
1285660000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di livelli | Metodo di montaggio | Lunghezza (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.97 € | 25 | 4 giorni | 1 | Guida G | 36.5 | 46.5 | 0.5|2.5 | -|- | -|- | -|- | |||
7.97 € | 25 | 4 giorni | 1 | Guida G | 36.5 | 46.5 | 0.5|2.5 | -|- | -|- | -|- | |||
7.97 € | 25 | 4 giorni | 1 | Guida G | 36.5 | 46.5 | 0.5|2.5 | -|- | -|- | -|- | |||
11.35 € | 10 | 4 giorni | 2 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 54 | 59.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 1.5|4 | |||
11.35 € | 10 | 4 giorni | 2 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 54 | 59.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 1.5|4 | |||
11.35 € | 10 | 4 giorni | 2 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 54 | 59.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 1.5|4 |
Loading...
Posizione collegamento | Laterali | Corpo, materiale isolante | Termoplastica | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V2 |
---|---|---|---|---|---|
Piastra di chiusura necessaria | vero | Colore | Più colori | Numero di posizioni morsetti per livello | 2 |
Piani collegati internamente | falso | Tensione nominale(V) | — | Temperatura di esercizio(°C) | -50|100 |
Larghezza/dimensioni rete(mm) | 6 | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite | Tipo di collegamento elettrico 2 | — |
Tipo di elemento termico | — | Ingresso corrente nominale(A) | — |
Configura
Proprietà di base
Numero di livelli
Metodo di montaggio
Lunghezza(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali