Tappo ad innesto M4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EPGE4

Codice componente
EPGE4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.42 €

1 21 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Larghezza(mm) 8.5 Modello Altro
Altezza(mm) 9.2 Profondità(mm) 8.5 Numero RAL 0
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Metallo Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Tappo ad innesto M4, il codice articolo è il seguente: EPGE4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPGE4.

Supporto tecnico