Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XAD1104 |
XAD1105 |
XAD1204 |
XAD1205 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione (mm) | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.67 € | 1 | 20 giorni | 1007 | 282 | 1100 | 400 | |||
321.67 € | 1 | 20 giorni | 1007 | 382 | 1100 | 500 | |||
301.67 € | 1 | 25 giorni | 1107 | 282 | 1200 | 400 | |||
325.00 € | 1 | 20 giorni | 1107 | 382 | 1200 | 500 |
Loading...
Colore | Grigio | Altezza(mm) | 75 | Numero RAL | 7035 |
---|---|---|---|---|---|
Con inserimento cavo | falso | Con disaerazione | vero | Materiale | Acciaio |
Idoneo per allestimento esterno | falso | Finitura superficie | Rivestimento a polvere | Idoneo per tavolato del tetto | vero |
Adatto per tavolato del fondo | falso |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Profondità(mm)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali