Kit di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BFS-PT3
BFS-PT4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profondità
(mm)

7.20 €

5 31 giorni 213

10.60 €

5 31 giorni 311

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Larghezza(mm) 70 Modello Guida profilata
Altezza(mm) 73 Numero RAL 0 Capacità di carico max.(kg) 0
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0 Materiale Metallo
Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Supporto tecnico