Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XPFCB12
Colore | Acciaio inossidabile | Larghezza(mm) | 625 | Altezza(mm) | 1150 |
---|---|---|---|---|---|
Numero RAL | 0 | Con inserimento cavo | falso | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) | 1200 |
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 30 | Spaziatura modulare(mm) | 12.5 | Tipo di costruzione | Kit di montaggio |
Materiale | Acciaio inossidabile | Numero di unità di altezza | 0 | Con bloccaggio | falso |
Finitura superficie | Altro | Per forma di separazione interna 2a | vero | Per forma di separazione interna 2b | vero |
Per forma di separazione interna 3a | vero | Per forma di separazione interna 3b | vero | Per forma di separazione interna 4a | vero |
Per forma di separazione interna 4b | vero |
Si trova sulla pagina di Piastra divisoria, il codice articolo è il seguente: XPFCB12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XPFCB12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali