Flange della piastra superiore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DP-ID

Codice componente
DP-ID
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.80 €

5 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 375 Modello Altro
Altezza(mm) 110 Profondità(mm) 25 Numero RAL 7035
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Plastica Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Flange della piastra superiore, il codice articolo è il seguente: DP-ID.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DP-ID.

Supporto tecnico