Kit di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS2-CI
BS3-CI
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)

5.22 €

10 3 giorni 160

5.57 €

10 3 giorni 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Modello Altro Altezza(mm) 100
Profondità(mm) 2 Numero RAL 0 Capacità di carico max.(kg) 0
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0 Materiale Altro
Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Supporto tecnico