Supporti LED

Supporti LED
Supporto LED per LED ⌀ 3 mm, supporti LED multipli: supporto singolo/può essere appeso, sinistro/può essere appeso, centrale/può essere appeso, destra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DDH 3 E
DH 3 R
DH 3 V
DH 5 R
DH 5 VC
DH 5 W
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo isolante Gamma di temperature Classe di infiammabilità
100 Preventivo PA 6/6, GF-20°C – +85°CUL 94 V-0
100 Preventivo PA 4.6. GF--
100 Preventivo PA, GF--
100 Preventivo PA 4.6. GF--
100 Preventivo PA, GF--
100 Preventivo PA 4.6. GF-40°C – +163°C (260°C/10 s)UL 94 V-0

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico