Profilo in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E89030
E89031
E89032
E89033
E89034
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)

14.89 €

1 4 giorni 77.5 x 17 x 6.7

20.55 €

1 4 giorni 265 x 17 x 6.7

22.52 €

1 4 giorni 515 x 17 x 6.7

24.50 €

1 4 giorni 765 x 17 x 6.7

26.47 €

1 4 giorni 1015 x 17 x 6.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

di lavoro Profilo: alluminio Applicazione Per l'installazione di strisce LED Quantità per pacco(pz.) 1

Supporto tecnico